유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 18 x 63.5 mm
구조
M18x1
설치
준실드형
범위
12 mm
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES M18MG1-NSC12B-S04G | BES M18MI-NSC12B-S04G | |
|
-
정가
|
128,680 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 63.5 mm | 지름 18 x 66 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 준실드형 | - |
| 범위 | 12 mm | 12 mm |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 500 Hz | 550 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 크롬 도금됨 | 황동, 니켈 프리 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP68, BWN Pr 20에 따름 |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.