유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
높이 26mm의 정사각형 버전
치수
26 x 26 x 43 mm
구조
26x26
설치
실드형
범위
10 mm
스위칭 출력
극성 부여됨, 상시 개방 접점 (NO)
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BES Z03K-GSS10B-EP00,15-GS04-006 | BES Z03K-GSS10B-EP00,8-GS04-006 | |
|
223,480 KRW
정가
|
232,040 KRW
정가
|
|
| 치수 | 26 x 26 x 43 mm | 26 x 26 x 43 mm |
|---|---|---|
| 구조 | 26x26 | 26x26 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 10 mm | 10 mm |
| 스위칭 출력 | 극성 부여됨, 상시 개방 접점 (NO) | 극성 부여됨, 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 250 Hz | 250 Hz |
| 하우징 재질 | PA | PA |
| 활성 영역, 재질 | PA | PA |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.15 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.80 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE WEEE UKCA |
CE WEEE UKCA |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.