유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 12 x 43 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
3 mm
스위칭 출력
극성 부여됨, 상시 폐쇄 접점 (NC)
제품 디자인
케이블, 2.00 m, PVC
케이블, 3.00 m, PVC
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.