제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BES03Z7

BES G03EC-POC10B-EP02

나사산이 없는 원통형 버전

치수
지름 3 x 22 mm
구조
D3.0
설치
실드형
범위
1 mm
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 3 x 22 mm
구조
D3.0
설치
실드형
범위
1 mm
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
스위칭 주파수
3500 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
PBT
연결
케이블, 2.00 m, PUR
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
기능 원리
근접 센서
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니