유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 3 x 22 mm
구조
D3.0
설치
실드형
범위
1 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES G03EC-PSC10B-EP00,3-GS26 | BES G03EC-PSC10B-EP00,3-GS49 | |
|
-
정가
|
157,040 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 3 x 22 mm | 지름 3 x 22 mm |
|---|---|---|
| 구조 | D3.0 | D3.0 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 1 mm | 1 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 3500 Hz | 3500 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M5x0.5-플러그, 0.30 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE EAC |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.