유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
큐빅 버전
치수
40 x 12 x 26 mm
구조
40x12x26
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
PNP 상시 폐쇄 접점 (NC)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES R05KB-POC20B-S49A | BES R05KB-POC40B-S49A | |
|
140,100 KRW
정가
|
140,100 KRW
정가
|
|
| 치수 | 40 x 12 x 26 mm | 40 x 12 x 26 mm |
|---|---|---|
| 구조 | 40x12x26 | 40x12x26 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 2 mm | 4 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) | PNP 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | 400 Hz | 400 Hz |
| 하우징 재질 | PA 12 | PA 12 |
| 활성 영역, 재질 | PA 12 | PA 12 |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.