유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
항용접성 근접 센서
치수
32 x 20 x 8 mm
구조
32x20x8
설치
실드형
범위
5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W05 | BES R01ZC-PSC50B-BZ00,2-GS04-W13 | BES R01ZC-PSC70B-BZ00,2-GS04-108 | |
|
232,040 KRW
정가
|
182,360 KRW
정가
|
280,560 KRW
정가
|
|
| 치수 | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm | 32 x 20 x 8 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | 32x20x8 | 32x20x8 | 32x20x8 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 5 mm | 5 mm | 7 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 100 Hz | 150 Hz |
| 하우징 재질 | 아연, 다이 캐스팅, 부분적 코팅 | 아연, 다이 캐스팅, 부분적 코팅 | 아연, 다이 캐스팅, 부분적 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | 세라믹 코팅 | 세라믹 코팅 | 세라믹 코팅 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3-폴, 0.20 m, TPU | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3-폴, 0.20 m, TPU | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3-폴, 0.20 m, TPU |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 항자기성 | 항자기성 (AC/DC) | - | - |
| 보호 등급 | IP67 | - | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 추가 기능 | 용접 스플래터에 강한 하우징 | - | 용접 스플래터에 강한 하우징 |
| 보호 등급 | - | IP67 | - |
| 기능 원리 | - | 근접 센서 | - |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.