제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BES04C3

BES 515-361-SA3-D-TF-05

내열성 근접 센서

치수
지름 18 x 103 mm
구조
M18x1
설치
비실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 18 x 103 mm
구조
M18x1
설치
비실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
200 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
활성 영역, 재질
PEEK
연결
케이블, 5.00 m, PTFE
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...160 °C
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
EAC
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니