유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 12 x 66 mm
구조
M12x1
설치
비실드형
범위
4 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES 515-356-SA35-D-TF-05 | BES 515-356-SA35-D-TF-02 | |
|
-
정가
|
474,340 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 66 mm | 지름 12 x 66 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 4 mm | 4 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 200 Hz | 200 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4571) | 스테인리스 스틸 (1.4571) |
| 활성 영역, 재질 | PEEK | PEEK |
| 연결 | 케이블, 5.00 m, PTFE | 케이블, 2.00 m, PTFE |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...160 °C | -25...160 °C |
| 보호 등급 | IP68 | - |
| 승인 / 적합성 |
CE EAC WEEE |
CE UKCA WEEE |
| 보호 등급 | - | IP68 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.