유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 12 x 33 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MD-NSC20B-BV02-003 | BES 516-329-E4-C-03 | BES 516-329-G-E4-C-02 | |
|
-
정가
|
111,920 KRW
정가
|
114,790 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 33 mm | 지름 12 x 33 mm | 지름 12 x 33 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 2 mm | 2 mm | 4 mm |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 3500 Hz | 3500 Hz | 2500 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 프리 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 3.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PVC |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP68, BWN Pr 20에 따름 | IP68, BWN Pr 20에 따름 | IP68, BWN Pr 20에 따름 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.