유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 18 x 36 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품 디자인
케이블, 2.00 m, PUR
케이블, 3.00 m, PUR
케이블, 5.00 m, PUR
케이블, 10.00 m, PUR
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
추가 대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MD-PSC80B-BP10-003 | BES M18MD-PSC80B-BP02-003 | BES M18MD-PSC80B-BP05-003 | BES M18MD-PSC80B-BP03-003 | |
|
158,200 KRW
정가
|
79,010 KRW
정가
|
141,440 KRW
정가
|
133,810 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 36 mm | 지름 18 x 36 mm | 지름 18 x 36 mm | 지름 18 x 36 mm |
|---|---|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz | 150 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 | 황동, 니켈 도금 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 10.00 m, PUR | 케이블, 2.00 m, PUR | 케이블, 5.00 m, PUR | 케이블, 3.00 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.