유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
항용접성 근접 센서
치수
지름 18 x 65 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
7.2 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES M18EI-PSC72B-S04G-W51 | BES M18EI-PSC72B-S04G-S01 | |
|
-
정가
|
200,450 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 65 mm | 지름 18 x 65 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 7.2 mm | 7.2 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 250 Hz | 350 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸, 코팅, PTFE | 스테인리스 스틸, 코팅, PTFE |
| 활성 영역, 재질 | W51 세라믹 코팅 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE EAC WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 추가 기능 | 용접 스플래터에 강한 하우징 | - |
| 최대 압력 등급 | - | 40 bar |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.