유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 12 x 43 mm
구조
M12x1
설치
실드형
범위
3 mm
스위칭 출력
극성 부여됨, 상시 폐쇄 접점 (NC)
제품 디자인
케이블, 2.00 m, PVC
케이블, 3.00 m, PVC
케이블, 10.00 m, PVC
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.30 m, PUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M12MG-GOC30B-BV10 | BES M12MG-GOC30B-BV02 | BES M12MG-GOC30B-BV03 | |
|
80,150 KRW
정가
|
52,740 KRW
정가
|
55,780 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 12 x 43 mm | 지름 12 x 43 mm | 지름 12 x 43 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M12x1 | M12x1 | M12x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 스위칭 출력 | 극성 부여됨, 상시 폐쇄 접점 (NC) | 극성 부여됨, 상시 폐쇄 접점 (NC) | 극성 부여됨, 상시 폐쇄 접점 (NC) |
| 스위칭 주파수 | 1300 Hz | 1300 Hz | 1300 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 프리 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | PA 12 | PA 12 | PA 12 |
| 연결 | 케이블, 10.00 m, PVC | 케이블, 2.00 m, PVC | 케이블, 3.00 m, PVC |
| 작동 전압, Ub | 10...36 VDC | 10...36 VDC | 10...36 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.