제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BES057A

BES Q40ZU-PFC15B-S04G-D12

유도식 세이프티 센서

성능 수준
E
안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
최대 응답 시간
200 ms
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
성능 수준
E
안전 카테고리 (EN ISO 13849-1)
3
SIL (IEC 61508)
3
SIL CL (EN 62061)
3
최대 응답 시간
200 ms
승인 / 적합성
CE
cULus
세이프티
WEEE
작동 원리
비접촉식 (유도식)
접근 방향
활성 표면에 대해 모든 방향
스위칭 보장 거리, Sao
15 mm
보장된 스위치 오프 거리
30 mm
연결
M12x1-플러그, 4-폴, A-코딩
스위칭 출력
2x PNP OSSD
설치
한 쪽에 매입
치수
40 x 40 x 66 mm
주변 온도
-25...70 °C, 사용 기간 10 년 이하에 적용 10...40 °C, 사용 기간 20년 이하에 적용
보호 등급
IP67
하우징 재질
아연 다이 캐스팅
분류
ECLASS 10.1
27-27-24-01
ECLASS 11.0
27-27-24-01
ECLASS 12.0
27-27-41-01
ECLASS 13.0
27-27-41-01
ECLASS 14.0
27-27-41-01
ECLASS 5.1.4
27-27-24-01
ECLASS 6.2
27-27-24-01
ECLASS 8.1
27-27-24-01
ECLASS 9.0
27-27-24-01
ECLASS 9.1
27-27-24-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
39121501
UNSPSC 7.0901
39121501
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니