유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
인덕티브 근접 스위치
치수
지름 18 x 75 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
5 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품 디자인
케이블, 2.00 m, PVC
케이블, 3.00 m, PUR
케이블, 3.00 m, PVC
케이블, 5.00 m, PUR
케이블, 5.00 m, PVC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18MP-PSC50B-BP03 | BES M18MP-PSC50B-BV03 | BES M18MP-PSC50B-BP05 | |
|
126,580 KRW
정가
|
123,350 KRW
정가
|
132,870 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 75 mm | 지름 18 x 75 mm | 지름 18 x 75 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 2000 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 니켈 프리 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 3.00 m, PUR | 케이블, 3.00 m, PVC | 케이블, 5.00 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.