유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
큐빅 버전
치수
19 x 8 x 4.7 mm
구조
16x8x4.7
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES R12EC-PSC20B-ES00,3-GS49-106 | BES R04MC-PSC20B-EP00,2-GS49-107 | BES R04MC-PSC20B-EZ00,3-GS49-519 | |
|
219,280 KRW
정가
|
201,380 KRW
정가
|
267,830 KRW
정가
|
|
| 치수 | 19 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm | 16 x 8 x 4.7 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 | 16x8x4.7 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 5000 Hz | 5000 Hz | 5000 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 | 황동, 니켈 프리 코팅 | 황동, 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | 세라믹 | 세라믹 | 세라믹 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.30 m, 실리콘 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.20 m, 실리콘 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.3 m, TPE |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP65 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
cULus CE UKCA WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.