유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
큐빅 버전
치수
30 x 10 x 6 mm
구조
30x10x6
설치
실드형
범위
3 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES R03KC-PSC30B-BP00,75-GS04 | BES R03KC-PSC30B-BP00,5-GS49 | BES R03KC-PSC30B-BP00,3-GS49 | |
|
130,580 KRW
정가
|
119,160 KRW
정가
|
117,080 KRW
정가
|
|
| 치수 | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm | 30 x 10 x 6 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | 30x10x6 | 30x10x6 | 30x10x6 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 3000 Hz | 3000 Hz | 3000 Hz |
| 하우징 재질 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 | PA 6, GF30 |
| 활성 영역, 재질 | PA 6, GF30/검은색 | PA 6, GF30/검은색 | PA 6, GF30/검은색 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 3핀, 0.75 m, TPU | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3-폴, 0.5 m | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 3핀, 0.3 m, PUR |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
cULus CE UKCA WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.