BES05N6

BES Q40KG-X20F-SZ03

온도에 강한 애플리케이션을 위한 높이 40mm의 정사각형 버전

치수
40 x 40 x 66.6 mm
구조
40x40
설치
비실드형
범위
20 mm
스위칭 출력
스위칭 증폭기용
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
40 x 40 x 66.6 mm
구조
40x40
설치
비실드형
범위
20 mm
스위칭 출력
스위칭 증폭기용
스위칭 주파수
100 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
LCP
연결
커넥터, LEMO 플러그 커넥터-특수 플러그, 2핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
0...230 °C
보호 등급
IP50
승인 / 적합성
CE
WEEE
UKCA
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니