유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
자기장에 강한 어플리케이션을 위한 원통형 버전
치수
지름 18 x 56 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
PNP
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18EG1-PSC80A-S04G-S02 | BES M18EG1-PSC80A-S04G-S | BES M18EG1-PSC80N-S04G-S | |
|
209,760 KRW
정가
|
191,880 KRW
정가
|
191,880 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 56 mm | 지름 18 x 56 mm | 지름 18 x 56 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| 스위칭 출력 | PNP | PNP | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 110 Hz | 110 Hz | 110 Hz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸, 코팅 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | 스테인리스 스틸, 코팅 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 연결 | 커넥터-플러그, 3핀 | 커넥터-플러그, 3핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 항자기성 | 항자기성 (AC/DC) | 항자기성 (AC/DC) | 항자기성 (AC/DC) |
| 보호 등급 | IP68 | IP68 | IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 추가 기능 | Factor 1 | Factor 1 | 선별적 철 미함유 |
| 작동 전압, Ub | - | - | 10...30 VDC |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.