제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BES05NH

BES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA

폭발 위험이 있는 환경용 원통형 버전

치수
지름 18 x 67 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
5 mm
인터페이스
NAMUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 18 x 67 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
5 mm
인터페이스
NAMUR
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
PEEK
연결
케이블, FEP
작동 전압, Ub
7.7...9 VDC
주변 온도
-20...60 °C, 기존 카테고리 기준
Ex 카테고리
ATEX: 1D (EPL Da)
ATEX: 1G (EPL Ga)
ATEX: 2D (EPL Db)
ATEX: 2G (EPL Gb)
ATEX: 3D (EPL Dc)
ATEX: 3G (EPL Gc)
보호 등급
IP68
승인 / 적합성
CE
UKCA
IECEx
ATEX
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니