유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
내온성 어플리케이션을 위한 원통형 버전
치수
지름 5 x 27 mm
구조
M5x0.5
설치
실드형
범위
0.8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M05ED-PSD08B-ES02-T | BES M05ED-PSD08B-ES05-T | BES M05ED-PSD08B-ES10-T | |
|
259,250 KRW
정가
|
284,760 KRW
정가
|
328,740 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 5 x 27 mm | 지름 5 x 27 mm | 지름 5 x 27 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M5x0.5 | M5x0.5 | M5x0.5 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 0.8 mm | 0.8 mm | 0.8 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 1.5 kHz | 1.5 kHz | 1.5 kHz |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4104) | 스테인리스 스틸 (1.4104) | 스테인리스 스틸 (1.4104) |
| 활성 영역, 재질 | 세라믹 | 세라믹 | 세라믹 |
| 연결 | 케이블, 2 m, 실리콘 | 케이블, 5 m, 실리콘 | 케이블, 10 m, 실리콘 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | 0...135 °C | 0...135 °C | 0...135 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.