제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
클래식 제품 – 신규 프로젝트에는 적용되지 않음

BES05U7

BES G03EC-NOC10B-EP00,075-548

인덕티브 근접 스위치

치수
지름 3 x 22 mm
구조
D3.0
설치
실드형
범위
1 mm
스위칭 출력
NPN 상시 폐쇄 접점 (NC)

이 제품은 클래식 포트폴리오의 일부입니다.

확장된 가용성
유연한 전환 기간
투명한 조건
Classic Banner
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 3 x 22 mm
구조
D3.0
설치
실드형
범위
1 mm
스위칭 출력
NPN 상시 폐쇄 접점 (NC)
스위칭 주파수
3500 Hz
하우징 재질
스테인리스 스틸
활성 영역, 재질
PBT
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, JST ZHR-Series, 75 mm, PUR
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cULus
CE
UKCA
WEEE
기능 원리
근접 센서
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니