제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
단종

BES05UP

BES M12EG2-GNX40F-BT02-X03

폭발 위험이 있는 공간에 적합한 유도식 센서

치수
지름 12 x 66 mm
구조
M12x1
설치
비실드형
범위
4 mm
인터페이스
NAMUR
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 12 x 66 mm
구조
M12x1
설치
비실드형
범위
4 mm
인터페이스
NAMUR
스위칭 주파수
380 Hz
하우징 재질
AISI 316Ti
활성 영역, 재질
PVDF/PTFE
연결
케이블, FEP
작동 전압, Ub
7...9.6 VDC
주변 온도
-60...60 °C, 인증서 참조
Ex 카테고리
NEC 500: Class I, Division 1
NEC 500: Class II, Division 1
NEC 500: Class III, Division 1
NEC 505: Class I, Zone 0
NEC 505: Zone 20
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
cCSAus
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니