유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
높이 40mm의 정사각형 버전
치수
40 x 40 x 118 mm
구조
40x40
설치
비실드형
범위
40 mm
스위칭 출력
NO/NC
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES Q40KU-UPU40F-KN05 | BES Q40KU-UPU40F-KM20 | |
|
169,620 KRW
정가
|
177,220 KRW
정가
|
|
| 치수 | 40 x 40 x 118 mm | 40 x 40 x 118 mm |
|---|---|---|
| 구조 | 40x40 | 40x40 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 40 mm | 40 mm |
| 스위칭 출력 | NO/NC | NO/NC |
| 하우징 재질 | 플라스틱 | 플라스틱 |
| 활성 영역, 재질 | PA 6.6 | PA 6.6 |
| 연결 | 나사 단자 | 나사 단자 |
| 작동 전압, Ub | 20...275 VDC/20...253 VAC | 20...275 VDC/20...253 VAC |
| 주변 온도 | -25...85 °C | -25...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
CE UKCA cULus WEEE CCC |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.