유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
특수 버전
치수
Ø 12.7 mm x 1.875 ″
구조
지름 12.7 mm
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
PNP/NPN 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES 516-300-S358/1.875"-S4 | BES 516-300-S358/2.062"-S4 | BES 516-300-S358/1.250"-S4 | |
|
689,430 KRW
정가
|
689,430 KRW
정가
|
689,430 KRW
정가
|
|
| 치수 | Ø 12.7 mm x 1.875 ″ | Ø 12.7 mm x 2.062 ″ | Ø 12.7 mm x 1.25 ″ |
|---|---|---|---|
| 구조 | 지름 12.7 mm | 지름 12.7 mm | 지름 12.7 mm |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| 스위칭 출력 | PNP/NPN 상시 개방 접점 (NO) | PNP/NPN 상시 개방 접점 (NO) | PNP/NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 30 Hz | 30 Hz | 30 Hz |
| 하우징 재질 | 아연 알루미늄 | 아연 알루미늄 | 아연 알루미늄 |
| 활성 영역, 재질 | 듀로플라스트 | 듀로플라스트 | 듀로플라스트 |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 4핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 최대 압력 등급 | 206 bar | 206 bar | 206 bar |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.