원통형 버전
다중 조각 포장의 이점
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M08ZE1-PSC20B-S49G | BES M08ZI1-PSC20B-S49G | BES M08EE-PSC15B-S49G-003 | |
|
23,990 KRW
정가
|
23,990 KRW
정가
|
80,150 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 8 x 45 mm | 지름 8 x 65 mm | 지름 8 x 40 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M8x1 | M8x1 | M8x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 2 mm | 2 mm | 1.5 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 600 Hz | 600 Hz | 1000 Hz |
| 하우징 재질 |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
스테인리스 스틸 |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C | -40...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
CE UKCA cULus WEEE |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 | 근접 센서 |
인덕티브 BES 엔트리 라인 포트폴리오
탁월한 성능에 합리적인 가격!
제품 선택 및 구매
발루프가 약속하는 합리적인 가격과 발루프의 품질 보증을 통해 "필요한 만큼만" 구입할 수 있는 뛰어난 가성비.
배송
손쉬운 취급: 개별 센서의 포장을 풀 때 시간이 많이 들지 않으며, 폐기물도 적게 발생합니다.
시운전 및 지속적인 작동
빛으로 식별: 작동 중이나 설치 준비 중에도 시간 소모적인 문제 해결이 필요하지 않습니다.
교체
설치만 하면 끝: 정교한 조립 및 분해 원리로 빠르고 간편하며 기술적으로 까다롭지 않은 설치 및 교체가 가능합니다.
1. 최적의 가성비
새로운 인덕티브 엔트리 라인 포트폴리오를 개발할 때 우리는 의도적으로 비용에 초점을 맞추었습니다: 특히 완전히 정상적이고 까다롭지 않은 공장 자동화 영역에서 사용자에게 실제로 필요한 기능은 무엇일까요? 필수 요소에 집중함으로써 이 애플리케이션을 위한 최적의 가격 대비 성능을 구현하는 데 성공했습니다. 그 외의 다른 모든 사례에 대해서도 당사의 광범위한 포트폴리오가 적합한 솔루션을 제공합니다.
2. 시간 단축, 폐기물 감소: 멀티 패키징으로 시간과 낭비 절감
엔트리 라인 인덕티브 센서 포트폴리오는 표준 애플리케이션을 위한 대량 생산용으로 특별히 설계되었습니다. 따라서 대량 주문 시 효율적으로 주문할 수 있습니다. 25개의 유닛으로 구성된 환경 친화적인 멀티 패키징으로 개별 센서의 포장을 제거 하는데 많은 시간이 소요되지 않습니다. 장착 재료는 별도로 동봉되어 있습니다. 따라서 시간과 포장 폐기물을 절약할 수 있습니다.
3. 빛으로 식별: 360° LED 표시기로 모니터링 및 고장 식별
센서를 빠르고 쉽게 설치한 후에는 특수 개발된 플라스틱 백엔드에 LED가 장착되어 센서 상태를 360° 기능적으로 표시합니다. 스위칭 상태뿐만 아니라 전원 공급 장치와 단락과 같은 결함도 표시합니다. 이를 통해 모든 것을 주시하고, 결함을 더 빠르고 쉽게 식별하고, 다운타임을 줄이고, 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.
4. 플러그 앤 플레이: 빠르고 간편한 설치 및 교체
옵션으로 제공되는 클램프 홀더를 사용하면 도구 없이 센서를 장착할 수 있으며 필요한 경우 교체할 수도 있습니다. 또한 고정식 스톱 덕분에 빠르고 쉬운 "플러그 앤 플레이"가 가능합니다. 따라서 필요한 경우 360° LED 디스플레이로 센서를 빠르게 찾을 수 있을 뿐만 아니라 즉시 교체할 수 있습니다. 시간이 곧 돈이니까요!