제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BES060P

BES M18ZE-PSC80B-S04G

원통형 버전

치수
지름 18 x 45 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)

다중 조각 포장의 이점

컴팩트하고 공간 절약형 디자인
포장 풀기 및 조립 시간 절약
플라스틱 포장재 줄이기
Bundle Banner
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

인덕티브 BES 엔트리 라인 포트폴리오

탁월한 성능에 합리적인 가격!


제품 선택 및 구매

발루프가 약속하는 합리적인 가격과 발루프의 품질 보증을 통해 "필요한 만큼만" 구입할 수 있는 뛰어난 가성비.


배송

손쉬운 취급: 개별 센서의 포장을 풀 때 시간이 많이 들지 않으며, 폐기물도 적게 발생합니다.


시운전 및 지속적인 작동

빛으로 식별: 작동 중이나 설치 준비 중에도 시간 소모적인 문제 해결이 필요하지 않습니다.


교체

설치만 하면 끝: 정교한 조립 및 분해 원리로 빠르고 간편하며 기술적으로 까다롭지 않은 설치 및 교체가 가능합니다.

1. 최적의 가성비
새로운 인덕티브 엔트리 라인 포트폴리오를 개발할 때 우리는 의도적으로 비용에 초점을 맞추었습니다: 특히 완전히 정상적이고 까다롭지 않은 공장 자동화 영역에서 사용자에게 실제로 필요한 기능은 무엇일까요? 필수 요소에 집중함으로써 이 애플리케이션을 위한 최적의 가격 대비 성능을 구현하는 데 성공했습니다. 그 외의 다른 모든 사례에 대해서도 당사의 광범위한 포트폴리오가 적합한 솔루션을 제공합니다.

2. 시간 단축, 폐기물 감소: 멀티 패키징으로 시간과 낭비 절감
엔트리 라인 인덕티브 센서 포트폴리오는 표준 애플리케이션을 위한 대량 생산용으로 특별히 설계되었습니다. 따라서 대량 주문 시 효율적으로 주문할 수 있습니다. 25개의 유닛으로 구성된 환경 친화적인 멀티 패키징으로 개별 센서의 포장을 제거 하는데 많은 시간이 소요되지 않습니다. 장착 재료는 별도로 동봉되어 있습니다. 따라서 시간과 포장 폐기물을 절약할 수 있습니다.

3. 빛으로 식별: 360° LED 표시기로 모니터링 및 고장 식별
센서를 빠르고 쉽게 설치한 후에는 특수 개발된 플라스틱 백엔드에 LED가 장착되어 센서 상태를 360° 기능적으로 표시합니다. 스위칭 상태뿐만 아니라 전원 공급 장치와 단락과 같은 결함도 표시합니다. 이를 통해 모든 것을 주시하고, 결함을 더 빠르고 쉽게 식별하고, 다운타임을 줄이고, 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.

4. 플러그 앤 플레이: 빠르고 간편한 설치 및 교체
옵션으로 제공되는 클램프 홀더를 사용하면 도구 없이 센서를 장착할 수 있으며 필요한 경우 교체할 수도 있습니다. 또한 고정식 스톱 덕분에 빠르고 쉬운 "플러그 앤 플레이"가 가능합니다. 따라서 필요한 경우 360° LED 디스플레이로 센서를 빠르게 찾을 수 있을 뿐만 아니라 즉시 교체할 수 있습니다. 시간이 곧 돈이니까요!

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
지름 18 x 45 mm
구조
M18x1
설치
실드형
범위
8 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
스위칭 주파수
300 Hz
하우징 재질
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금
PC
활성 영역, 재질
PBT
연결
커넥터, M12x1-플러그, 3핀
작동 전압, Ub
10...30 VDC
주변 온도
-25...70 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
UKCA
기능 원리
근접 센서
분류
ECLASS 10.1
27-27-01-01
ECLASS 11.0
27-27-01-01
ECLASS 12.0
27-27-40-01
ECLASS 13.0
27-27-40-01
ECLASS 14.0
27-27-40-01
ECLASS 4.1
27-27-01-01
ECLASS 5.1.4
27-27-01-01
ECLASS 6.2
27-27-01-01
ECLASS 8.1
27-27-01-01
ECLASS 9.0
27-27-01-01
ECLASS 9.1
27-27-01-01
ETIM 4.0
EC002714
ETIM 5.0
EC002714
ETIM 6.0
EC002714
ETIM 7.0
EC002714
ETIM 8.0
EC002714
ETIM 9.0
EC002714
UNSPSC 11
41111926
UNSPSC 7.0901
41111926
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니