유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
유도식 Factor 1 센서
치수
지름 18 x 56 mm
구조
M18x1
설치
비실드형
범위
12 mm
스위칭 출력
PNP 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BES M18ME-PSC12E-S04G-W31 | BES M18ME-PSC12E-S04G-W08 | BES M18MI-PSC12E-S04G-W08 | |
|
-
정가
|
158,200 KRW
정가
|
158,200 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 18 x 56 mm | 지름 18 x 56 mm | 지름 18 x 76 mm |
|---|---|---|---|
| 구조 | M18x1 | M18x1 | M18x1 |
| 설치 | 비실드형 | 비실드형 | 비실드형 |
| 범위 | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
| 스위칭 출력 | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) | PNP 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 100 Hz | 2000 Hz | 2000 Hz |
| 하우징 재질 | 황동, 코팅, PTFE | 황동, 코팅, PTFE | 황동, 코팅, PTFE |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 연결 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M12x1-플러그, 3핀 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| 항자기성 | 항자기성 (AC/DC) | 항자기성 (AC/DC) | 항자기성 (AC/DC) |
| 보호 등급 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
IP67 IP68 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 추가 기능 |
Factor 1 확장된 온도 범위 용접 스플래터에 강한 하우징 |
Factor 1 확장된 온도 범위 용접 스플래터에 강한 하우징 |
Factor 1 확장된 온도 범위 용접 스플래터에 강한 하우징 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.