유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
원통형 버전
치수
지름 8 x 43.5 mm
구조
M8x1
설치
실드형
범위
2 mm
스위칭 출력
NPN 상시 개방 접점 (NO)
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BES M08ZE1-NSC20B-BP02 | BES M08ZI1-NSC20B-BP02 | |
|
27,510 KRW
정가
|
27,510 KRW
정가
|
|
| 치수 | 지름 8 x 43.5 mm | Ø 8 x 63.5 mm |
|---|---|---|
| 구조 | M8x1 | M8x1 |
| 설치 | 실드형 | 실드형 |
| 범위 | 2 mm | 2 mm |
| 스위칭 출력 | NPN 상시 개방 접점 (NO) | NPN 상시 개방 접점 (NO) |
| 스위칭 주파수 | 600 Hz | 600 Hz |
| 하우징 재질 |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
아연 다이 캐스팅, 니켈 도금 PC |
| 활성 영역, 재질 | PBT | PBT |
| 연결 | 케이블, 2.00 m, TPU | 케이블, 2.00 m, TPU |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 주변 온도 | -25...70 °C | -25...70 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| 기능 원리 | 근접 센서 | 근접 센서 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.