제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BFB0003

BFB 75K-001-P-02

사각형 섬유 기본 장치

모델 시리즈
75K
치수
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
기능 원리
광섬유 장치
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
75K
치수
10.4 x 35.4 x 79.3 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
기능 원리
광섬유 장치
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
설정 방법
초기 설정(리셋)
화면을 밝게 전환/화면을 어둡게 전환
감도 (Sn)
작동 전압, Ub
10...30 VDC
광원 유형
LED 적색광
연결
케이블, 2.00 m, PVC
하우징 재질
ABS
스위칭 주파수
1500 Hz
승인 / 적합성
cULus
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-05
ECLASS 11.0
27-27-09-05
ECLASS 12.0
27-27-09-05
ECLASS 13.0
27-27-09-05
ECLASS 14.0
27-27-09-05
ECLASS 5.1.4
27-27-09-05
ECLASS 6.2
27-27-09-05
ECLASS 8.1
27-27-09-05
ECLASS 9.0
27-27-09-05
ECLASS 9.1
27-27-09-05
ETIM 4.0
EC002716
ETIM 5.0
EC002716
ETIM 6.0
EC002716
ETIM 7.0
EC002716
ETIM 8.0
EC002716
ETIM 9.0
EC002716
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니