유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
짧은 스트로크 유압 실린더용
어플리케이션
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
측정 범위
0...80 mm
최대 비선형
±250 µm
반복 정밀도
± 50 µm
최대 압력 등급
350 bar
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA2000 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S75 | BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-C30S04 | |
|
720,720 KRW
정가
|
720,720 KRW
정가
|
720,720 KRW
정가
|
|
| 어플리케이션 | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders | Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders |
|---|---|---|---|
| 측정 범위 | 0...80 mm | 0...80 mm | 0...80 mm |
| 최대 비선형 | ±250 µm | ±250 µm | ±250 µm |
| 반복 정밀도 | ± 50 µm | ± 50 µm | ± 50 µm |
| 최대 압력 등급 | 350 bar | 350 bar | 350 bar |
| 인터페이스 |
IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
IO-Link 1.1 아날로그, 전류/전압 전환 가능 4…20 mA/0…10 V Pin 4: Push-pull NO/NC Pin 2: PNP/NPN/push-pull NO/NC |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 연결 | 케이블, 2.0 m, TPU | 플러그 커넥터 포함 케이블, M8x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 0.3 m, TPU |
| 주변 온도 | 0...85 °C | 0...85 °C | 0...85 °C |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 | IP67 |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| Secondary features for condition monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring | Internal temperature monitoring |
| Secondary features |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
Identification Device Discovery Switching Profiles Signal Quality Monitoring Signal Delay Switching Counter Basic Statistics Logic Blocks Operating Hours Counter Boot Cycle Counter Voltage and Current Monitoring Variant Configuration Pin Assignment |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.