제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BFD0007

BFD 3SAP-19N000-U01-LA2-CA1S04

짧은 스트로크 유압 실린더용

어플리케이션
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
측정 범위
0...80 mm
최대 비선형
±250 µm
반복 정밀도
± 50 µm
최대 압력 등급
350 bar
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
어플리케이션
Position monitoring in short stroke hydraulic cylinders
측정 범위
0...80 mm
최대 비선형
±250 µm
반복 정밀도
± 50 µm
최대 압력 등급
350 bar
인터페이스
IO-Link: 1.1
아날로그, 전류/전압 전환 가능: 4…20 mA/0…10 V
Pin 4: Push-pull: NO/NC
Pin 2: PNP/NPN/push-pull: NO/NC
작동 전압, Ub
10...30 VDC
연결
플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4-폴, 1.0 m, TPU
주변 온도
0...85 °C
보호 등급
IP67
승인 / 적합성
CE
UKCA
cULus
WEEE
Secondary features for condition monitoring
Internal temperature monitoring
Secondary features
Identification
Device Discovery
Switching Profiles
Signal Quality Monitoring
Signal Delay
Switching Counter
Basic Statistics
Logic Blocks
Operating Hours Counter
Boot Cycle Counter
Voltage and Current Monitoring
Variant Configuration
Pin Assignment
분류
ECLASS 10.1
27-27-28-03
ECLASS 11.0
27-27-28-03
ECLASS 12.0
27-27-28-06
ECLASS 13.0
27-27-28-06
ECLASS 14.0
27-27-28-06
ECLASS 4.1
27-27-08-04
ECLASS 5.1.4
27-27-28-03
ECLASS 6.2
27-27-28-03
ECLASS 8.1
27-27-28-03
ECLASS 9.0
27-27-28-03
ECLASS 9.1
27-27-28-03
ETIM 4.0
EC001846
ETIM 5.0
EC001846
ETIM 6.0
EC001846
ETIM 7.0
EC001846
ETIM 8.0
EC001846
ETIM 9.0
EC001846
UNSPSC 11
41111916
UNSPSC 7.0901
41111916
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니