제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BFO0015

BFO 18A-LEE-MZG-20-1,5

직선 및 각도 광학이 있는 원통형 유리 섬유

버전
지름 6, 90° 광학 요소
기준 기본 장치
BFB M18M-011-P-S4
화이버 소재
유리
케이블 길이 L
1.5 m
피복 재질
스테인리스 스틸
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
버전
지름 6, 90° 광학 요소
기준 기본 장치
BFB M18M-011-P-S4
화이버 소재
유리
케이블 길이 L
1.5 m
피복 재질
스테인리스 스틸
범위
200 mm
주변 온도
-20...250 °C
활성 표면, 섬유
번들 지름 1.0 mm
활성 표면, 섬유 배열
균일 번들
보호 등급
IP50
분류
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니