유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
직선 및 각도 광학이 있는 원통형 유리 섬유
버전
지름 2, 90° 광학 요소
기준 기본 장치
BFB M18M-011-P-S4
화이버 소재
유리
케이블 길이 L
3 m
피복 재질
실리콘, 스테인리스 스틸
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
단종
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BFO 18A-XAF-SMG-15-3 | BFO 18A-XAF-SMG-15-1 | |
|
-
정가
|
-
정가
|
|
| 버전 | 지름 2, 90° 광학 요소 | 지름 2, 90° 광학 요소 |
|---|---|---|
| 기준 기본 장치 | BFB M18M-011-P-S4 | BFB M18M-011-P-S4 |
| 화이버 소재 | 유리 | 유리 |
| 케이블 길이 L | 3 m | 1 m |
| 피복 재질 | 실리콘, 스테인리스 스틸 | 실리콘, 스테인리스 스틸 |
| 범위 | 10 mm | 10 mm |
| 주변 온도 | -40...150 °C | -40...150 °C |
| 소재 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 표면, 섬유 | 번들 지름 1.4 mm | 번들 지름 1.4 mm |
| 활성 표면, 섬유 배열 | 구분 번들 | 구분 번들 |
| 보호 등급 | IP67 | IP67 |
| 사용 | - | 광섬유 베이스한 유닛 BFB용 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.