로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?

항상 최신 정보를 유지하십시오.

전자 메일 링을 사용하면 제품, 이벤트, 서비스 및 불송송에 대한 정기적 인 정보를 받게됩니다.

회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개
가격을 표시할 수 없습니다.
기술적인 이유로 현재 귀하의 개별 조건을 서버에서 검색할 수 없습니다. 여전히 주문할 수 있습니다. 조건을 검색할 수 있는 한 가격이 포함된 인보이스가 생성되어 이메일로 전송됩니다.

BFO0045

BFO 18V-LCC-SMG-23-2

직선 및 각도 광학이 있는 원통형 유리 섬유

버전
지름 6, 표준
기준 기본 장치
BFB M18M-011-P-S4
화이버 소재
유리
케이블 길이 L
2 m
피복 재질
실리콘, 스테인리스 스틸
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
버전
지름 6, 표준
기준 기본 장치
BFB M18M-011-P-S4
화이버 소재
유리
케이블 길이 L
2 m
피복 재질
실리콘, 스테인리스 스틸
범위
200 mm
주변 온도
-40...150 °C
활성 표면, 섬유
번들 지름 2.1 mm
활성 표면, 섬유 배열
균일 번들
보호 등급
IP67
분류
ECLASS 10.1
27-27-36-06
ECLASS 11.0
27-27-36-06
ECLASS 12.0
27-27-36-06
ECLASS 13.0
27-27-36-06
ECLASS 14.0
27-27-36-06
ECLASS 4.1
27-27-90-03
ECLASS 5.1.4
27-27-92-08
ECLASS 6.2
27-27-92-08
ECLASS 8.1
27-27-92-08
ECLASS 9.0
27-27-36-06
ECLASS 9.1
27-27-36-06
ETIM 4.0
EC002651
ETIM 5.0
EC002651
ETIM 6.0
EC002651
ETIM 7.0
EC002651
ETIM 8.0
EC002651
ETIM 9.0
EC002594
UNSPSC 11
41112103
UNSPSC 7.0901
41112103
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니