유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
광섬유 센서
버전
지름 3, 뾰족한 포인트, 90° 광학 요소
사용
광섬유 베이스한 유닛 BFB용
기준 기본 장치
BFB 75K-001-..
화이버 소재
PMMA
케이블 길이 L
2 m
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BFO D13-LA-WB-EAK-05-02 | BFO D13-LA-09B-EAK-05-02 | |
|
-
정가
|
510,120 KRW
정가
|
|
| 버전 | 지름 3, 뾰족한 포인트, 90° 광학 요소 | 지름 3, 뾰족한 포인트, 90° 광학 요소 |
|---|---|---|
| 사용 | 광섬유 베이스한 유닛 BFB용 | - |
| 기준 기본 장치 | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| 화이버 소재 | PMMA | PMMA |
| 케이블 길이 L | 2 m | 2 m |
| 피복 재질 | PE | PE |
| 범위 | 75 mm | 75 mm |
| 주변 온도 | -40...70 °C | -40...70 °C |
| 소재 | 스테인리스 스틸 | 스테인리스 스틸 |
| 활성 표면, 섬유 | 지름 1.0 mm | 지름 1.0 mm |
| 활성 표면, 섬유 배열 | 단일 광섬유 | 단일 광섬유 |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.