유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
광섬유 센서
버전
5x10, 광선 그리드
사용
광섬유 베이스한 유닛 BFB용
기준 기본 장치
BFB 75K-001-..
화이버 소재
PMMA
케이블 길이 L
2 m
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
곧 더 이상 제공되지 않습니다.
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BFO D22-LA-AD-EAK-52-02 | BFO D22-LA-GD-EAK-52-02 | |
|
-
정가
|
261,540 KRW
정가
|
|
| 버전 | 5x10, 광선 그리드 | 5x10, 광선 그리드 |
|---|---|---|
| 사용 | 광섬유 베이스한 유닛 BFB용 | 광섬유 베이스한 유닛 BFB용 |
| 기준 기본 장치 | BFB 75K-001-.. | BFB 75K-001-.. |
| 화이버 소재 | PMMA | PMMA |
| 케이블 길이 L | 2 m | 2 m |
| 피복 재질 | PE | PE |
| 범위 | 450 mm | - |
| 주변 온도 | -35...65 °C | -55...70 °C |
| 소재 | 황동 니켈 도금 | 황동 니켈 도금 |
| 활성 표면, 섬유 | 지름 0.25 mm (16x) | 지름 0.25 mm (16x) |
| 활성 표면, 섬유 배열 | 라인 | 라인 |
| 보호 등급 | IP65 | IP65 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.