제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BFS0003

BFS 26K-PS-L03-S115-C

플라스틱(ABS) 재질

모델 시리즈
26K
치수
17 x 50 x 50 mm
인터페이스
3x PNP 정상 열림 (NO)
입력 기능
방사체 켜짐/꺼짐
키 사용 안 함 설정/해제
티치 색 (스위칭 포인트)
기능 원리
컬러 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
26K
치수
17 x 50 x 50 mm
인터페이스
3x PNP 정상 열림 (NO)
입력 기능
방사체 켜짐/꺼짐
키 사용 안 함 설정/해제
티치 색 (스위칭 포인트)
기능 원리
컬러 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 고정 초점
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
백색광
광 스팟 크기
1 x 5 mm 22 mm에서
범위
18...22 mm
연결
커넥터, M12x1-플러그, 8핀
하우징 재질
ABS
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
12...28 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-07
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니