제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BFS000H

BFS 30M-USS-L03-OD12

컬러 센서

모델 시리즈
30M
치수
지름 30 x 118 mm
인터페이스
RS232
7x PNP/NPN 정상 열림 (NO)
입력 기능
트리거
기능 원리
컬러 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
모델 시리즈
30M
치수
지름 30 x 118 mm
인터페이스
RS232
7x PNP/NPN 정상 열림 (NO)
입력 기능
트리거
기능 원리
컬러 센서
광학 작동의 원리
광전자 센서, 고정 초점
빔 특성
포커스 조정
광원 유형
백색광
광 스팟 크기
Ø 8 mm 50 mm에서
범위
30...100 mm
연결
플러그 커넥터, M16x1
하우징 재질
황동, 니켈 도금
활성 영역, 재질
유리
작동 전압, Ub
12...30 VDC
승인 / 적합성
CE
cETLus
EAC
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-07
ECLASS 11.0
27-27-09-07
ECLASS 12.0
27-27-09-07
ECLASS 13.0
27-27-09-07
ECLASS 14.0
27-27-09-07
ECLASS 4.1
27-27-90-00
ECLASS 5.1.4
27-27-09-07
ECLASS 6.2
27-27-09-90
ECLASS 8.1
27-27-09-07
ECLASS 9.0
27-27-09-07
ECLASS 9.1
27-27-09-07
ETIM 4.0
EC001817
ETIM 5.0
EC001817
ETIM 6.0
EC001817
ETIM 7.0
EC001817
ETIM 8.0
EC001817
ETIM 9.0
EC001817
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니