유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
컬러 센서
모델 시리즈
30M
치수
지름 30 x 118 mm
인터페이스
RS232
4x PNP/NPN 정상 열림 (NO)
4x PNP/NPN 정상 열림 (NO)
입력 기능
트리거
기능 원리
컬러 센서
권장 대체품
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BFS 30M-USS-L04-OD12 | BFS 33M-GSS-F01-PU-02 | |
|
-
정가
|
2,241,120 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 30M | 33M |
|---|---|---|
| 치수 | 지름 30 x 118 mm | 21 x 58.3 x 74 mm |
| 인터페이스 |
RS232 4x PNP/NPN 정상 열림 (NO) |
2x PNP/NPN NO/NC PNP/NPN 정상 닫힘/정상 열림 (NC/NO) |
| 입력 기능 | 트리거 | - |
| 기능 원리 | 컬러 센서 | 컬러 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서, 고정 초점 | - |
| 빔 특성 | 포커스 조정 | - |
| 광원 유형 | 백색광 | 백색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 8 mm 50 mm에서 | - |
| 범위 | 30...100 mm | - |
| 연결 | 플러그 커넥터, M16x1 | 케이블, 2.00 m, PUR |
| 하우징 재질 | 황동, 니켈 도금 | 알루미늄, 코팅 |
| 활성 영역, 재질 | 유리 | - |
| 작동 전압, Ub | 12...30 VDC | 21.6...26.4 VDC |
| 승인 / 적합성 |
cETLus CE EAC WEEE |
CE WEEE UKCA |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.