유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
컴팩트한 형태
모델 시리즈
6K
치수
12 x 34 x 21.6 mm
인터페이스
IO-Link-Device: 1.1.3
푸시-풀/IO-Link: NO/NC
푸시-풀/IO-Link: NO/NC
입력 기능
키 사용 안 함 설정/해제
버튼과 동일 기능
버튼과 동일 기능
기능 원리
컬러 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BFS 6K-UI-L01-S75 | BFS 6K-UI-L02-S75 | |
|
487,650 KRW
정가
|
451,400 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | 6K | 6K |
|---|---|---|
| 치수 | 12 x 34 x 21.6 mm | 12 x 34 x 21.6 mm |
| 인터페이스 |
IO-Link-Device: 1.1.3 푸시-풀/IO-Link: NO/NC |
IO-Link-Device: 1.1.3 푸시-풀/IO-Link: NO/NC |
| 입력 기능 |
키 사용 안 함 설정/해제 버튼과 동일 기능 |
키 사용 안 함 설정/해제 버튼과 동일 기능 |
| 기능 원리 | 컬러 센서 | 컬러 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 광전자 센서 | 광전자 센서 |
| 빔 특성 | 포커스 조정 | 포커스 조정 |
| 광원 유형 | LED RGB | LED RGB |
| 광 스팟 크기 | 1 x 5 mm 12 mm | 1 x 5 mm 12 mm |
| 범위 | 9...15 mm | 9...15 mm |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 4핀 |
| 하우징 재질 | ABS | ABS |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.