제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BFT0007

BFT 6100-DX002-A06A1A-S4

아날로그 출력 신호가 있는 온도 트랜스미터 4...20 mA(높은 EMC 내성)

하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
하우징 재질
스테인리스 스틸
측정 범위
-30...150 °C
보호 등급
IP67
IP69
보호등급 IP69K
인터페이스
아날로그, 전류: 4…20 mA
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
하우징 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
하우징 재질
스테인리스 스틸
측정 범위
-30...150 °C
보호 등급
IP67
IP69
보호등급 IP69K
인터페이스
아날로그, 전류: 4…20 mA
연결 방식
커넥터
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
커넥터 01, 스타일
M12x1
기능 원리
온도 센서
분류
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니