로그인

개별 가격 계산에 등록하십시오.

비밀번호를 잊으셨나요?
회원가입

새로운 온라인 계정을 연결하기 위해 고객 번호가 이미 있는지 확인합니다.

회원가입
제품
산업 및 솔루션
기업 소개
서비스 및 지원
다운로드

BFT001A

BFT D

타입 코드:

BFT 6100-JC003-A02A0C-S4

로드 중
측정 범위
-20...80 °C
측정 요소
Pt1000
작동 전압, Ub
15...35 VDC
아날로그 출력
아날로그, 전류 4…20 mA
스위칭 출력
PNP
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
접촉면으로부터의 설치 길이
100 mm
프로세스 연결
NPT 1/2" 외부
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4571)
하우징 재질
PC/ABS
TPE-E, PC, 스테인리스 스틸 (1.4301)
최대 압력 등급
150 bar
주변 온도
-20...80 °C
보호 등급
IP65, IP67
승인 / 적합성
CE
cULus
WEEE
기술 문서
  • 데이터 시트

  • MTTF 인증서

  • 처분

IO-Link 인터페이스를 갖춘 Heartbeat 전원장치

단방향 코드세트

ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.3
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105