제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BFT001P

BFT 6025-HX001-R02A0A-S4

표준 버전

측정 범위
-50...150 °C
측정 요소
Pt1000
아날로그 출력
아날로그, 저항
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
접촉면으로부터의 설치 길이
25 mm

이 제품은 클래식 포트폴리오의 일부입니다.

확장된 가용성
유연한 전환 기간
투명한 조건
Classic Banner
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
측정 범위
-50...150 °C
측정 요소
Pt1000
아날로그 출력
아날로그, 저항
연결
커넥터, M12x1-플러그, 4핀
접촉면으로부터의 설치 길이
25 mm
프로세스 연결
G 1/2" 외부
프로세스 연결 재질
스테인리스 스틸 (1.4305)
최대 압력 등급
50 bar
주변 온도
-40...100 °C
보호 등급
IP66, IP67
승인 / 적합성
CE
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-20-02-08
ECLASS 11.0
27-20-02-08
ECLASS 12.0
27-20-02-08
ECLASS 13.0
27-20-02-08
ECLASS 14.0
27-20-02-08
ECLASS 4.1
27-20-02-08
ECLASS 5.1.4
27-20-02-08
ECLASS 6.2
27-20-02-08
ECLASS 8.1
27-20-02-08
ECLASS 9.0
27-20-02-08
ECLASS 9.1
27-20-02-08
ETIM 6.0
EC002994
ETIM 7.0
EC002994
ETIM 8.0
EC002994
ETIM 9.0
EC002994
UNSPSC 11
41112105
UNSPSC 7.0901
41112105
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니