추천 액세서리
- 측정 범위
- -50...150 °C
- 측정 요소
- Pt1000
- 아날로그 출력
- 아날로그, 저항
- 연결
- 커넥터, M12x1-플러그, 4핀
- 접촉면으로부터의 설치 길이
- 50 mm
- 프로세스 연결 재질
- 스테인리스 스틸 (1.4305)
- 최대 압력 등급
- 50 bar
- 주변 온도
- -40...100 °C
- 보호 등급
- IP66, IP67
- 승인 / 적합성
-
CE
WEEE
기술 문서
-
데이터 시트
-
처분
- ECLASS 10.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 11.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 4.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.3
- 27-20-02-08
- ECLASS 5.1.4
- 27-20-02-08
- ECLASS 6.2
- 27-20-02-08
- ECLASS 8.1
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.0
- 27-20-02-08
- ECLASS 9.1
- 27-20-02-08
- ETIM 6.0
- EC002994
- ETIM 7.0
- EC002994
- UNSPSC 11
- 41112105
- UNSPSC 7.0901
- 41112105