유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
금속으로 제작된 표준 포크 라이트 배리어
모델 시리즈
A
치수
10 x 100 x 88 mm
개폐형 포크
80 mm
인터페이스
PNP: NO/NC
기능 원리
포크 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
|
|
|
|
|
| BGL 80A-003-S49 | BGL 80A-009-S49 | |
|
394,400 KRW
정가
|
442,950 KRW
정가
|
|
| 모델 시리즈 | A | A |
|---|---|---|
| 치수 | 10 x 100 x 88 mm | 10 x 100 x 88 mm |
| 개폐형 포크 | 80 mm | 80 mm |
| 인터페이스 | PNP: NO/NC | PNP: NO/NC |
| 기능 원리 | 포크 센서 | 포크 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 단방향 광전자 센서 | 단방향 광전자 센서 |
| 빔 특성 | 콜리메이트 | 콜리메이트 |
| 광원 유형 | 레이저 적색광 | 레이저 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 0.3 mm 라이트 방출 | Ø 0.3 mm 라이트 방출 |
| 연결 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 | 커넥터, M8x1-플러그, 3핀 |
| 하우징 재질 | 아연, 다이 캐스팅, 도장됨 | 아연, 다이 캐스팅, 도장됨 |
| 활성 영역, 재질 | 유리 | 유리 |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
| 광학적 주요 특성 | - | 투명도 감지 |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.