유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
위생 분야의 어플리케이션을 위한 포크 라이트 배리어
Special characteristics
Washdown
모델 시리즈
F
치수
12 x 115 x 86 mm
개폐형 포크
80 mm
인터페이스
2x PNP: NO/NC
대체 제품은 중단된 제품과 어떻게 다릅니까?
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
단종
|
추천 대안
|
|
|
|
|
|
| BGL 80F-007-00,2-S4 | BGL 80F-001-00,2-S4 | |
|
809,490 KRW
정가
|
796,950 KRW
정가
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| 모델 시리즈 | F | F |
| 치수 | 12 x 115 x 86 mm | 12 x 115 x 86 mm |
| 개폐형 포크 | 80 mm | 80 mm |
| 인터페이스 | 2x PNP: NO/NC | 2x PNP: NO/NC |
| 기능 원리 | 포크 센서 | 포크 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 포크 센서 | 포크 센서 |
| 빔 특성 | 발산 | 발산 |
| 광원 유형 | 적외선 | LED 적색광 |
| 광 스팟 크기 | Ø 2.5 mm 라이트 방출 | Ø 1.75 mm 라이트 방출 |
| 연결 | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.25 m, PUR | 플러그 커넥터 포함 케이블, M12x1-플러그, 4핀, 0.25 m, PUR |
| 하우징 재질 | 스테인리스 스틸 (1.4404) | 스테인리스 스틸 (1.4404) |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 10...30 VDC | 10...30 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE UKCA Ecolab WEEE |
Ecolab CE UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.