제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BGL005U

BGL 5K-006-01

다양한 디자인의 플라스틱 재질의 공간 절약형 포크 라이트 배리어

치수
13 x 21.3 x 13.7 mm
개폐형 포크
5 mm
인터페이스
PNP: 정상 닫힘 (NC)
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
13 x 21.3 x 13.7 mm
개폐형 포크
5 mm
인터페이스
PNP: 정상 닫힘 (NC)
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
광원 유형
LED infrared 적외선
연결
케이블, 1 m, PVC
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
5...24 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니