제품
서비스 및 지원
산업 및 솔루션
기업 소개

BGL006R

BGL 5L-002-VC-00,20-S75

다양한 디자인의 플라스틱 재질의 공간 절약형 포크 라이트 배리어

치수
13.7 x 18.1 x 26 mm
개폐형 포크
5 mm
인터페이스
PNP 정상 닫힘 (NC)
PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do

수량 규모

연락 요청
주요 특징
치수
13.7 x 18.1 x 26 mm
개폐형 포크
5 mm
인터페이스
PNP 정상 닫힘 (NC)
PNP 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
광원 유형
LED infrared 적외선
연결
커넥터, PVC
하우징 재질
PBT
활성 영역, 재질
PMMA
작동 전압, Ub
5...24 VDC
승인 / 적합성
CE
cULus
UKCA
WEEE
분류
ECLASS 10.1
27-27-09-09
ECLASS 11.0
27-27-09-09
ECLASS 12.0
27-27-09-09
ECLASS 13.0
27-27-09-09
ECLASS 14.0
27-27-09-09
ECLASS 5.1.4
27-27-09-09
ECLASS 6.2
27-27-09-09
ECLASS 8.1
27-27-09-09
ECLASS 9.0
27-27-09-09
ECLASS 9.1
27-27-09-09
ETIM 7.0
EC002720
ETIM 8.0
EC002720
ETIM 9.0
EC002720
UNSPSC 11
39121528
UNSPSC 7.0901
39121528
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

무료 샘플 제품

무료 샘플 제품을 장바구니에 추가하려면 장바구니에서 일반 제품을 모두 제거해야 합니다. 너 정말 계속하고 싶니