유사 이미지
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.
다양한 디자인의 플라스틱 재질의 공간 절약형 포크 라이트 배리어
치수
13.7 x 18.1 x 26 mm
개폐형 포크
5 mm
인터페이스
PNP: 정상 닫힘 (NC)
PNP: 정상 열림 (NO)
PNP: 정상 열림 (NO)
기능 원리
포토 센서
광학 작동의 원리
단방향 광전자 센서
제품에 대해 궁금한 점이 있으신가요?
우리에게 연락하세요.
이 제품 페이지에는 코에라에 대한 정보가 포함되어 있습니다 – Balluff Korea Ltd., Gyeonggi-do
대체 제품
|
|
대안
|
추가 대안
|
|
|
|
|
|
|
| BGL 5L-002-05 | BGL 5L-002-03 | BGL 5L-002-01 | |
|
22,000 KRW
정가
|
21,120 KRW
정가
|
20,340 KRW
정가
|
|
| 치수 | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm | 13.7 x 18.1 x 26 mm |
|---|---|---|---|
| 개폐형 포크 | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
| 인터페이스 |
PNP: 정상 닫힘 (NC) PNP: 정상 열림 (NO) |
PNP: 정상 닫힘 (NC) PNP: 정상 열림 (NO) |
PNP: 정상 닫힘 (NC) PNP: 정상 열림 (NO) |
| 기능 원리 | 포토 센서 | 포토 센서 | 포토 센서 |
| 광학 작동의 원리 | 단방향 광전자 센서 | 단방향 광전자 센서 | 단방향 광전자 센서 |
| 광원 유형 | LED infrared 적외선 | LED infrared 적외선 | LED infrared 적외선 |
| 연결 | 케이블, 5 m, PVC | 케이블, 3 m, PVC | 케이블, 1 m, PVC |
| 하우징 재질 | PBT | PBT | PBT |
| 활성 영역, 재질 | PMMA | PMMA | PMMA |
| 작동 전압, Ub | 5...24 VDC | 5...24 VDC | 5...24 VDC |
| 승인 / 적합성 |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CAD 모델 다운로드만 지원됩니다.